IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Téléchargements
| Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| 10 | Distance de commutation 10 mm |
| 15 | Distance de commutation 15 mm |
| (2) | |
| 30 | Cylindre, filetage M30, métal |
| 300 | Cylindre, filetage M30, plastique |
| (3) | |
| Sans | Forme standard |
| M | modèle miniature |
| L | Forme longue |
| (4) | |
| 01 | Contact de rupture |
| 10 | Contact NO |
| 10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
| 11 | Contact NO, contact NF antivalent |
| (5) | |
| Sans | Câble |
| ST | Connecteur |
| T | Câble avec passe-fil |
| D | DC 2 conducteurs |
| (6) | |
| Sans | Version à connecteur standard |
| 2 | Version à connecteur alternatif |
| (7) | |
| N | commutation N |
| P | commutation P |
| (8) | |
| 1310 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour courant alternatif AC) |
| 2130 | Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED |
| 1766 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour commutation P ou N) |
- Forme M30
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
| Référence d’article (n° de commande) |
101149484 |
| EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
| Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
| Matériau du boîtier |
Laiton |
| Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
| Surface active |
Plastique |
| Matériau de écrous |
Laiton |
| Matériel du bride de fixation |
thermoplastique |
| Poids brut |
280 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Non |
| Passe-fil |
Oui |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
| Couple de serrage pour écrous, max. |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Distance de commutation |
15 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
5 m |
| Connecteur de raccordement |
Câble |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
| Section des conducteurs |
0,34 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble |
Thermoflex 155 |
Données mécaniques - Dimensions
| Pas ISO du capteur |
M30 |
| taille de la clé |
36 SW |
| Longueur du capteur |
98 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
| Degré de protection |
II |
Données électriques
| Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| Courant hors charge électrique, maximum |
1,8 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Courant permanent |
200 mA |
| Elément de commutation |
Contact NO |
| Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité |
| Fréquence de commutation, env. |
60 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
| Chute de tension Ud, max. |
1,2 V |
| Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
| Exécution |
commutation P |
Inclus dans la livraison
| Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de fixation H 30 est comprise dans la livraison |
Remarque
| Remarque (en général) |
Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/11/2025 10:39