IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Anahtarlama mesafesi 10 mm |
15 | Anahtarlama mesafesi 15 mm |
(2) | |
30 | silindir, dişli M30, maden |
300 | silindir, dişli M30, plastik |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
L | Uzun tasarım |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
T | Gerilim azaltmalı iletken |
D | DC 2-tel |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
(8) | |
1310 | Max. +110°C (Sadece Alternatif akım AC) |
2130 | max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
1766 | Max.+110°C (Sadece p-tipi veya n-tipi) |
- Tasarım M30
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
|
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Terminal sabitleme malzemesi |
termoplastik |
Brüt ağırlık |
120 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Hayır |
Hat kılıfı |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
15 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,34 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
Thermoflex 155 |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M30 |
anahtar ağzı genişliği |
36 SW |
Sensörün boyu |
98 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Protection class |
0 |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
60 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Kelepçe H 30 teslimatta dahildir |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.08.2024 15:58