EX-T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
Ürün tip tanımı: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
33 | 3 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
Verileri
Sistem komponentleri
Accessories
ACC-PWR-PLY-S
- Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
- hedef Tel halatı Ø 5 mm