![EX-T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/26/PHO_PRO_CAT_kext3f01_SALL_AIN_V2.png)
EX-T3Z 068
- Metallgehäuse
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
- robuste Ausführung
- geringe Betätigungskraft
- Zugringentriegelung
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Ex-Zone 21
Produkt-Typbezeichnung: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
33 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
(2) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Anzahl der Sicherheitskontakte
Systemkomponenten
Zubehör