![EX-T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/26/PHO_PRO_CAT_kext3f01_SALL_AIN_V2.png)
EX-T3Z 068
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca
- Reset przez pociągnięcie pierścienia
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Ex-Strefa 21
Oznaczenie typu produktu: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
33 | 3 zestyki NO / 3 zestyki NC |
(2) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Elementy systemu
Akcesoria
![S 900](/upload/thumb/10/00/20/94/1000209449.jpg)
S 900
- Płynna regulacja
- Tylko jedno narzędzie
- Przeciwpoślizgowy
- Oszczędzający czas
- Ergonomiczne
- Brak ryzyka obrażeń