EX-T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
Produktbeteckning: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
22 | 2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
33 | 3 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br) |
(2) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal säkerhetskontakter
Systemkomponenter
Accessories