EX-T3Z 068
- Custodia di metallo
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
- Versione robusta
- Forza di azionamento ridotta
- Sblocco a molla
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Ex-Zona 21
Codice: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
33 | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
quantità di contatti di sicurezza
Componenti del sistema
Accessori
S 900
- Regolazione semplice
- Solo un attrezzo
- Antiscivolo
- Risparmio di tempo
- Ergonomico
- Nessun rischio di ferimento