![EX-T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/26/PHO_PRO_CAT_kext3f01_SALL_AIN_V2.png)
EX-T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
製品タイプの説明: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
33 | 3 NO 接点 / 3 NC 接点 |
(2) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
安全接点数
システムコンポーネント
Accessories