SMS 4
- Wytrzymała budowa
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- Kabel podłączeniowy 4-żyłowy
Oznaczenie typu produktu: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Obszar aktywny 250 x 500 mm |
500-500 | Obszar aktywny 500 x 500 mm |
500-1000 | Obszar aktywny 500 x 1000 mm |
750-1000 | Obszar aktywny 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Obszar aktywny 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Obszar aktywny 1000 x 1500 mm |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Elementy systemu
Monitorowanie mat naciskowych bezp. EN 13856-1
SRB301HC/R-230V
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
SRB301HC/R-24V
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
SRB301HC/T-230V
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
SRB301HC/T-24V
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
PROTECT-SELECT-CC
- Łatwa i elastyczna parametryzacja
- Nie jest wymagana wiedza z zakresu programowania
- 18 bezpiecznych wyjść do redundantnej kontroli wszystkich powszechnie stosowanych czujników bezpieczeństwa
- 4 Bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
- 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
- 4 opcjonalne wyjścia sygnalizacyjne
- Zastępuje do 8 przekaźników bezpieczeństwa do PL e / SIL 3
- Komunikat o błędzie i statusie w zwykłym tekście
- Wielojęzyczna obsługa za pomocą menu na kolorowym wyświetlaczu
SRB-E-301ST
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- STOP 0 Funkcja
- kontrola 1 oder 2-kanałowa
- Przycisk start / Auto-start
- 1 Styk pomocniczy
- 3 zestyki bezpieczeństwa
Akcesoria