SMS 4
- Robust design
- Modulærbryting mattesystem
- Spesielle størrelser er tilgjengelige på forespørsel
- Vedlikeholdsfri
- Enkel montering
- Sklifri overflate
- Høy motstand mot kjemikalier
- Ingen ekstra termineringsresistor påkrevd
- Ingen ekstra grunnplate
- 4-tråds tilkoblingskabel
Produkt-typebetegnelse: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktivt område 250 x 500 mm |
500-500 | Aktivt område 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktivt område 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktivt område 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktivt område 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktivt område 1000 x 1500 mm |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Systemkomponenter
Overvåkings sikkerhetsmatter iht. EN 13856-1
SRB301HC/R-230V
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer og Tohåndsbetjeningspaneler og Sikkerhetsmatter
SRB301HC/R-24V
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer og Tohåndsbetjeningspaneler og Sikkerhetsmatter
SRB301HC/T-230V
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer og Sikkerhetsmatter
SRB301HC/T-24V
- 3 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger
- Egnet for signalprosessering av potensialfrie utganger, f.eks. nødstoppkommando-innretninger, posisjonsbrytere og solenoidsperrer og Sikkerhetsmatter
PROTECT-SELECT-CC
- Enkel og fleksibel parameterisering
- Ingen programmeringskunnskap nødvendig
- 18 sikre innganger for overflødig polling av alle vanlige sikkerhetssensorer
- 4 sikre halvlederutganger
- 2 sikre reléutganger
- 4 valgfrie signalutganger
- Erstatter opptil 8 sikkerhetsreléer opp til PL e / SIL 3
- Feil- og statusmelding i ren tekst
- Flerspråklig menynavigering via fargedisplay
SRB-E-301ST
- STOP 0 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Startknapp / autostart
- 1 Hjelpekontakt
- 3 sikkerhetskontakter
Tilbehør