![SMS 4](/upload/orig/10/00/20/52/PHO_PRO_CAT_ksms-f03_SALL_AIN_V2.png)
SMS 4
- 鲁棒设计
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
产品描述: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | 活动区域250 x 500 mm |
500-500 | 活动区域500 x 500 mm |
500-1000 | 活动区域500 x 1000 mm |
750-1000 | 活动区域750 x 1000 mm |
1000-1000 | 活动区域1000 x 1000 mm |
1000-1500 | 活动区域1000 x 1500 mm |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
系统组件
依据EN 13856-1监测安全地毯
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- 简单灵活的参数设置
- 不需要编程知识
- 18个冗余查询安全输入,所有安全传感器通用
- 4个安全半导体输出
- 2个安全继电器输出
- 4个可选信号输出
- 最多可将8个安全监控模块替换为PL e / SIL 3
- 纯文本的错误和状态信息
- 通过彩色显示屏显示的多语言菜单导航