![SMS 4](/upload/orig/10/00/20/52/PHO_PRO_CAT_ksms-f03_SALL_AIN_V2.png)
SMS 4
- Robuuste uitvoering
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Typebenaming van het product: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Actief vlak 250 x 500 mm |
500-500 | Actief vlak 500 x 500 mm |
500-1000 | Actief vlak 500 x 1000 mm |
750-1000 | Actief vlak 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Actief vlak 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Actief vlak 1000 x 1500 mm |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Componenten
Bewaking van veiligheidsmatten naar EN 13856-1
![SRB301HC/R-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209188.jpg)
SRB301HC/R-230V
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
![SRB301HC/R-24V](/upload/thumb/10/00/20/42/1000204225.jpg)
SRB301HC/R-24V
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
![SRB301HC/T-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209189.jpg)
SRB301HC/T-230V
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
![SRB301HC/T-24V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209187.jpg)
SRB301HC/T-24V
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- Eenvoudige en flexibele parameterinstelling
- Geen programmeerkennis vereist
- 18 veilige ingangen voor het redundant bewaken van alle gangbare veiligheidssensoren
- 4 veilige halfgeleideruitgangen
- 2 veilige relaisuitgangen
- 4 optionele signaaluitgangen
- Vervangt tot 8 veiligheidsmodule tot PL e / SIL 3
- Duidelijke Fout- en statusmelding
- Meertalige menu's via kleurendisplay
![SRB-E-301ST](/upload/thumb/10/00/20/45/1000204534.jpg)
SRB-E-301ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 1 Hulpcontact
- 3 veiligheidscontacten
Toebehoren