IFL 20-400-10ZTG
IFL 20-400-10ZTG
Téléchargements
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Forme Ø 40 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
IFL 20-400-10ZTG |
Référence d’article (n° de commande) |
101060001 |
EAN (European Article Number) |
4030661038476 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre lisse |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Surface active |
Plastique |
Matériel du bride de fixation |
Plastique |
Poids brut |
210 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Passe-fil |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
20 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Câble H03VV-F |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
40 mm |
Longueur du capteur |
63 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Courant de service, min. |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Courant permanent |
500 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
4,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,5 A |
Exécution |
bifilaire |
Courant restant |
1 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de fixation H 40 est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2025 22:57