schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-10ZTG

Artikelnummer: 101060001

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Kunstof hus
  • AC 2-ledning
  • Dobbelt isoleret
  • Byggeform Ø 40 mm

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

IFL 20-400-10ZTG

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101060001

EAN (European Article Number)

4030661038476

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, glat

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til terminalfastgørelsen

Plastik

Bruttovægt

210 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Kabelmuffe

Ja

Antal, ledningsårer

2

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel H03VV-F

Antal ledningsårer

2

Kvadrat

0,5 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

40 mm

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

40 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Fastsat strømforsyning, minimum

45 Hz

Fastsat strømforsyning, maksimum

65 Hz

Type of voltage range

AC

Strømforbrug, minimum

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Forsyningsstrøm

500 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

4,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,5 A

Version

Dobbel fortrådet

Reststrøm

1 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Klemme H 40 er inkluderet i leverancen

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.08.2025 13.27