schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-934

Numéro d'article: 103004621

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier plastique
  • Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel

Exemple de commande

Désignation de type du produit

M 630-11-3-934

Référence d’article (n° de commande)

103004621

EAN (European Article Number)

4030661432656

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du actionneur

Glass-fibre, thermoplastic

Poids brut

6 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

30.000.000 manœuvres

Force d'actionnement

0,4 N

Course d'ouverture des contacts

0,9 mm

Force d'éjection, min.

0,4 N

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Remarque (temps de commutation)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Répétabilité du point de commutation

0,05 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccordement par fiche plate

Section du câble, max.

1,5 mm²

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP40

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Degré d'encrassement selon VDE 0100

2

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Elément de commutation

Change-over contact with single break

Principe de commutation

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Temps de rebondissement, max.

5 ms

Fréquence de manœuvres

10.000 /h

Temps de commutation, max.

30 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Remarque

Remarque (en général)

(-934) Plunger actuation force 0,4N

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantM 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description du composant:Microrupteurs
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 1 février 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/09/2025 02:37