MP-AZ/AZM300-1
Numéro d'article:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Numéro d'article:
103003172
- Plaque d'adaptation en plastique pour utilisation sur des portes affleurantes
- Contour extérieur optimisé pour l'AZM300
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MP-AZ/AZM300-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103003172 |
EAN (European Article Number) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Plastique |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
86 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
101 mm |
Profondeur |
18,5 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 16:43