schmersal_s_icon.png

MR 441-11Y-T-1276-2

Numéro d'article: 101096133

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)
MRupture brusque

(2)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
RPoussoir à galet R
KLevier à galet K
JLevier à galet J
2CLevier rotatif avec lyre 2C
LLevier rotatif à galet L
DTête rotative à levier à galet D
MAF/SInterrupteur de niveau AF/S

(3)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(4)
SansBoîtier en fonte grise
ABoîtier en aluminium

(5)
TVersion hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible
1276-2contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur réglable de 90°
  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MR 441-11Y-T-1276-2

Référence d’article (n° de commande)

101096133

EAN (European Article Number)

4030661033778

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

INMETRO

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

Fonte grise, galvanisée

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

1.370 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

poussoir à galet

Matériau du galet

Laiton

Durée de vie mécanique, min.

5.000.000 manœuvres

Angle d'attaque, à gauche

30 °

Angle d'attaque, à droite

30 °

Course d'ouverture des contacts

2 x 2,5 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

63 mm

Largeur du capteur

106 mm

Hauteur du capteur

145 mm

Largeur du galet

6,5 mm

Diamètre du galet

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

250 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Remarque (elément de commutation)

Ponts de contact isolés galvaniquement

Principe de commutation

Rupture brusque

Temps de rebondissement, max.

5 ms

Temps de commutation, max.

35 ms

Matériau des contacts, électriques

AgSn0

Diagramme des contacts

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantT/M 441
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteurs de position et fins de course
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:DIN EN 60947-5-1:2010
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 3 avril 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/09/2025 13:14