MR 441-11Y-T-1276-2
MR 441-11Y-T-1276-2
Descargas
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
M | Comutação de ação rápida |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
2S | Pino de pressão telescópico 2S |
R | Pino de pressão com roldana R |
K | Alavanca com roldana K |
J | Alavanca com roldana J |
2C | Alavanca de forquilha 2C |
L | Alavanca basculante com roldana L |
D | Alavanca basculante com roldana D |
MAF/S | Interruptor de Nível AF/S |
(3) | |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos |
(4) | |
sem | Invólucro de ferro fundido |
A | Invólucro de alumínio |
(5) | |
T | Disponível em versão resistente a temperaturas e versão tropical com isolação cerâmica, -40 ºC … +200 °C |
1276-2 | contactos dourados |
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Actuador reposicionável em 90º
- invólucro metálico
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MR 441-11Y-T-1276-2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101096133 |
EAN (European Article Number) |
4030661033778 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
INMETRO CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
Roldana |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Peso bruto |
1.370 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pino de pressão com roldana |
material do rolete |
Latão |
Resistência mecânica, Mínimo |
5.000.000 Schaltspiele |
Ângulo de aproximação da esquerda |
30 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
30 ° |
Extensão da abertura dos contactos |
2 x 2,5 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
1,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
63 mm |
Largura de sensor |
106 mm |
Altura do sensor |
145 mm |
Largura da roldana |
6,5 mm |
Diâmetro do rolete |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
16 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Orientação (elemento de comutação) |
pontes de contacto separadas galvanicamente |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Tempo de comutação, máximo |
35 ms |
Material dos contactos, elétrico |
AgSn0 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação DNV-GL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 441 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2025, 11:09