MS-1035
Numéro d'article:
101217102
MS-1035
Numéro d'article:
101217102
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Kit avec 4 équerres de montage
- Acier inoxydable (V4A)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS-1035 |
Référence d’article (n° de commande) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable |
Poids brut |
2 000 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
52 mm |
Profondeur |
42 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
4x Equerres de montage 16x Vis |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 21:43