PS116-T11-STR-K210
PS116-T11-STR-K210
Désignation produit: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
Z12R | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF avec maintien |
T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
(2) | |
L200 | Câble de raccordement en bas, longueur de câble 2 m |
LR200 | Câble de raccordement à droite, longueur de câble 2 m |
LR300 | Câble de raccordement à droite, 3 m |
LR500 | Câble de raccordement à droite, 5 m |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
(3) | |
S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
R200 | Poussoir à galet R200 |
K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Matériau galet / levier: plastique |
1 | Matériau galet / levier: acier inoxydable |
2 | Matériau galet / levier: laiton |
3 | Matériau galet / levier: aluminium |
4 | Matériau galet / levier: acier |
- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- connecteur M12, à droite
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS116-T11-STR-K210 |
Référence d’article (n° de commande) |
103006603 |
EAN (European Article Number) |
4030661442525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cURus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
e |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté |
Surface active |
métal |
Poids brut |
70 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 manœuvres |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier à galet K210 |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement, min. |
11 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
60 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Couple d'actionnement, min. |
0,2 Nm |
Couple pour ouverture forcée |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteur |
Droite |
Connecteur de raccordement |
Connecteur M12, 4 pôles |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Raccordement (mécanique) |
à droite |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
16,6 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
79 mm |
Diamètre du galet |
14 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1,5 A |
Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Temps de commutation, max. |
5,5 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/04/2024 16:57