RSS 36 AS
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- en option avec maintien intégré pour l'aimant
Désignation produit: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
Sans | Codage standard |
AD | Codage standard, détection de l'actionneur |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(2) | |
Sans | sans maintien |
R | avec maintien, force de maintien env. 18 N |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.