schmersal_s_icon.png

RSS260-I1-ST-AS

Numéro d'article: 103004640

  • Codage individuel par technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Capteur de sécurité, électronique
  • Boîtier plastique
  • Forme compacte , distance de commutation élevée
  • Etanchéité IP65 / IP67

Exemple de commande

Désignation de type du produit

RSS260-I1-ST-AS

Référence d’article (n° de commande)

103004640

EAN (European Article Number)

4030661434629

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Information générale

Codage individuel

Codage selon EN ISO 14119

haut

Mode d’action

RFID

Matériau du boîtier

Thermoplastique thermofusible

Temps de réaction, max.

100 ms

Durée du risque, max.

200 ms

Poids brut

55 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de directions d'approche

2

Classification

Normes de référence

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

3,93 x 10⁻¹⁰ /h

Valeur PFD

6,89 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

12 mm

9 mm (en cas d'attaque latérale)

Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, frontal

10 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, frontal

18 mm

Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao, latéral

6 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET Sar, latéral

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hystérésis (distance de commutation), max.

2 mm

Répétabilité R

0,5 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur M8, 4 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

18 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

29,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

III

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Temporisation à la mise sous tension, maximum

2.000 ms

Fréquence de commutation, max.

1 Hz

Données électriques - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Consommation électrique, max.

100 mA

Données électriques - spécification AS-interface

Profil AS-i

Safety-esclave

Version AS-i

V 2.1

Profile AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, code ES

0x0

AS-i, code ID

0xB

AS-i, code ID 1

0xF

AS-i, code ID 2

0xE

Entrée AS-i, canal 1

Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique

Entrée AS-i, canal 2

Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique

Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3

Sans fonction

Bits de paramétres AS-i, P0

Actionneur présent

Bits de paramétres AS-i, P1

Indication de la plage limite (FID)

Bits de paramétres AS-i, P2

Sans fonction

Bits de paramètres AS-i, P3

Défaut composant (FID)

Remarque (Bits de paramétres AS-i)

Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)

FID: défaut périphérie

Adresse du module d’entrées AS-i

0

Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)

Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

(1) LED verte / rouge (LED AS-i bicolore): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / temps de protection antifraude actif

(2) LED jaune: état de l'appareil (signal d'autorisation) / indication plage limite de fonctionnement / défaut appareil

Affectation des broches

Broche 1

AS-Interface +

Broche 2

n.c. (≤ 30 VDC)

Broche 3

AS-Interface -

Broche 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

Actionneur y compris la plaque de montage

Accessoires

Recommandation (actionneur)

RST260-1

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 6/07/2025 21:17