ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Numéro d'article:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Numéro d'article:
101217747
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
| Référence d’article (n° de commande) |
101217747 |
| EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
| Matériel |
clé métal zingué |
| Poids brut |
13 g |
Données mécaniques
| Exécution des vis de fixation |
M4X30 |
| Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
| Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
| Property class |
A2-50 |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison du matériel de montage |
4x Unterlegscheiben 4x Safety screws |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2025 05:05