schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer: 101217747

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer (bestelnummer)

101217747

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661413549

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Materiaal

verzinkt metaal

Brutogewicht

13 g

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

M4X30

Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven)

De schroeven moeten ook beveiligd zijn tegen onvoorzien loskomen (bijvoorbeeld door trillingen). We raden aan om hiervoor een schroefborglak te gebruiken.

Ontwerp van de schroefkop

Platkopschroef met eenrichtingssleuf

Sterkteklasse

A2-50

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

4x sluitringen

4x veiligheidsschroeven


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/01/2026 00:28