ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Artikelnummer:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Artikelnummer:
101217747
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101217747 |
| EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
| Werkstoff |
Metall verzinkt |
| Bruttogewicht |
13 g |
Mechanische Daten
| Ausführung der Befestigungsschrauben |
M4X30 |
| Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
| Ausführung des Schraubenkopfes |
Flachkopfschraube mit Einwegschlitz |
| Festigkeitsklasse |
A2-50 |
Lieferumfang
| Lieferumfang des Montagematerials |
4x Unterlegscheiben 4x Sicherheitsschrauben |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2025, 05:03