ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Artikelnummer:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Artikelnummer:
101217747
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101217747 |
EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale |
zinkbelagt metal |
Bruttovægt |
13 g |
Mekaniske data
Version af monteringsskruer |
M4X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-50 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
4x Unterlegscheiben 4x Safety screws |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.04.2025 19.43