schmersal_s_icon.png

SLG 415I-E/R0900-04-12-H

Numéro d'article: 101186040

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Catégorie 4
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLG 425I)

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLG 415I-E/R0900-04-12-H

Référence d’article (n° de commande)

101186040

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Exécution de la barrière photoélectrique à rayons multiples

Émetteur + récepteur séparés

Matériau du boîtier

Aluminium

Distance de rayon

300 mm

Temps de réaction, max.

7 ms

Poids brut

7.000 g

Données générales - Caractéristiques

Message de panne préalable

Oui

Fonction d'inhibition

Oui

Override

Oui

blocage du redémarrage

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

4

Classification

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Hauteur du champ de protection

910 mm

Portée, champ de protection, min.

0 m

Portée, champ de protection, max.

60 m

Longueur d’onde du capteur

950 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur M23, 19 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 5 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

60 mm

Hauteur du capteur

1.176 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

6 W

Consommation électrique de l'émetteur

3 W

Longueur du câble, max.

100 m

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SCR 402R-301

Remarque

Remarque (en général)

2 ou 4 capteurs d'inhibition peuvent être raccordés.

Les capteurs d'inhibition (p.ex. LF 50) doivent être commandés séparément.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 1/10/2025 02:23