schmersal_s_icon.png

SLG 415I-E/R0900-04-12-H

Tuotenumero: 101186040

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Luokka (ISO 13849-1) 4
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLG 425I)

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLG 415I-E/R0900-04-12-H

Tuotenumero (tilausnumero)

101186040

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Design of multi-ray photoelectric barrier

Lähetin ja vastaanotin erillään

Kotelon materiaali

Alumiini

Valosäteiden etäisyys

300 mm

Reaktioaika, maksimi

7 ms

Bruttopaino

7.000 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Ennakkovaroitus

Kyllä

passivointi

Kyllä

Pakkoajo

Kyllä

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

4

Turvaluokitus

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Suojausalueen korkeus

910 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

60 m

Wave length of the laserdiode

950 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia M23, 19-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

50 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

1.176 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

6 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

3 W

Kaapelin pituus, maksimi

100 m

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Huomautus

Note (General)

2 or 4 muting sensors can be connected.

The muting sensors (e.g. LF 50) must be ordered separately.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.8.2025 2.25