SMS 3 25-50
SMS 3 25-50
Téléchargements
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SMS 4 / SMS 5)
- Exécution extrêmement robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Surface active à 100%
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- Raccordement par câble à 4 conducteurs
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SMS 3 25-50 |
Référence d’article (n° de commande) |
101138354 |
EAN (European Article Number) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13850 |
Résistance du matériau (acides) |
bonne jusqu'à excellente |
Matériau de la surface / traitement de surface |
plastisol |
Poids brut |
3 098 g |
Temps de réaction, max. |
50 ms |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
5 000 000 manœuvres |
Remarque (durée de vie mécanique) |
>> 1 million de manoeuvres certifié CE avec examen de type |
Force d'actionnement, max. |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble |
Longueur du câble |
6 m |
Section du câble, max. |
4 x 0,75 mm² |
Section des conducteurs |
18 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
500 mm |
Largeur |
250 mm |
Hauteur |
12 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température de stockage et de transport, min. |
-20 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+50 °C |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (eau) |
excellente |
Résistance du matériau (alcool) |
bonne |
Résistance du matériau (aldéhydes) |
bonne jusqu'à excellente |
Résistance du matériau (acides minéraux) |
bonne jusqu'à excellente |
Résistance du matériau (acides organiques) |
bonne jusqu'à excellente |
Résistance du matériau (pétrole) |
moyenne jusqu'à bonne |
Résistance du matériau (huile) |
bonne |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Certificat CE avec examen de type
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2023 08:46