DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1
Numéro d'article:
101196397
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1
Numéro d'article:
101196397
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Cadénas avec 6 trous ronds
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Produit en cours d’obsolescence |
Désignation de type du produit |
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 200-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2024 |
Caractéristiques globales
Matériau de l'étrier |
000002 |
Matériau de l' élément d'actionnement |
000003 |
Couleur de l'élément de commande |
rouge |
Couleur de l'étrier |
black |
Poids brut |
229 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
107 mm |
Largeur |
85 mm |
Hauteur |
3,5 mm |
Diamètre du trou |
10 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Principe de fonctionnement
replacement part
103051655 SZ201-1
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
- Cadénas avec 6 trous ronds
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/05/2024 06:12