MIROIR (HAUTEUR 80MM) SMA 80
Numéro d'article:
101150262
MIROIR (HAUTEUR 80MM) SMA 80
Numéro d'article:
101150262
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MIROIR (HAUTEUR 80MM) SMA 80 |
Référence d’article (n° de commande) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
300 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
120 mm |
Hauteur |
80 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2024 23:31