TESFA/S/ST24.1/180
TESFA/S/ST24.1/180
Désignation produit: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
Sans | sans butées de montage |
A | avec butées de montage |
(2) | |
Sans | avec charnière supplémentaire |
S | sans charnière supplémentaire |
(3) | |
Sans | Bornes à vis |
CC | Connexion à ressort de traction |
ST24 | Connecteur 24 V |
(4) | |
.1 | Connecteur en bas |
.2 | Connecteur en haut |
(5) | |
0 | Montage frontal |
180 | Montage à l'intérieur |
U | pour configuration par le client |
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- avec angle de commutation fixe
- 1 Raccordement par connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TESFA/S/ST24.1/180 |
Référence d’article (n° de commande) |
101182745 |
EAN (European Article Number) |
4030661604619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
IFA cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Couleur du boîtier |
Noir |
Poids brut |
616 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage intérieur |
Oui |
Butées de montage |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Angle pour ouverture forcée |
10 ° |
Angle d'ouverture |
180° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccordement à fiches, en bas |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
21,5 mm |
Largeur du capteur |
141 mm |
Hauteur du capteur |
115 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
2,5 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Alliage nickel-argent 10 |
Remarque
Remarque (en général) |
Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées uniquement dans les circuits électriques PELV, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 04:53