ULS-M-0650
Numéro d'article:
101207789
ULS-M-0650
Numéro d'article:
101207789
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ULS-M-0650 |
Référence d’article (n° de commande) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Acier |
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Poids brut |
2 650 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
125 mm |
Hauteur |
678 mm |
Profondeur |
38 mm |
Hauteur du mirroir |
650 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Miroir déflecteur Kit avec 2 équerres de montage |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 06:07