ZS 231-01YR-M16-1256
ZS 231-01YR-M16-1256
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ZS 231-01YR-M16-1256 |
Référence d’article (n° de commande) |
151168060 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-200 EN 81 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
55 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20.000.000 manœuvres |
Données mécaniques
Force d'actionnement, env. |
6 N |
Course d'ouverture des contacts |
2 mm |
Vitesse d'attaque |
10 mm/min |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connection |
Screw terminals M16 x 1.5 |
Connecteur de raccordement |
Screw connection M16x1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
31 mm |
Largeur du capteur |
30 mm |
Hauteur du capteur |
72 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
|
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
|
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
|
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
|
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
|
Elément de commutation |
Contact de rupture |
|
Principe de commutation |
Magnet Snap Action
|
|
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
|
Fréquence de manœuvres |
5.000 /h |
|
Temps de commutation, max. |
5 ms |
|
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2025 11:40