schmersal_s_icon.png

ZS 231-01YR-M16-1256

品番: 151168060

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ

注文データ

製品タイプの説明

ZS 231-01YR-M16-1256

部品番号(注文番号)

151168060

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

樹脂

総重量

55 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

NC接点の数

1

安全接点数

1

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

作動力, 約

6 N

接点の開き

2 mm

作動速度

10 mm/min

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

機械的データ - 電気機械式

Type of electrical connection

ネジ端子 M16 x 1.5

接続

Screw connection M16x1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

31 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

72 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

500 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチエレメント

NC接点

スイッチ原理

Magnet Snap Action

Latching

バウンス時間、最大

3 ms

最大スイッチング周波数

5,000 /h

切り替え時間、最大

5 ms

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 23:24