422 Tête rotatif à levier à galet D

422 Tête rotatif à levier à galet D

  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Boîtier métallique
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
  • Etanchéité IP65
Désignation produit:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
RPoussoir à galet R
KLevier à galet K
JLevier à galet J
2CLevier rotatif avec lyre 2C
LLevier rotatif à galet L
DTête rotative à levier à galet D

(2)
011 contact NF
101 contact NO

(3)
TVersion hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible
1276-2contacts dorés
2186Classe de protection IP66
1090Levier antenne en laiton résistant à l'eau de mer. Tension nominale 500 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

TD 422-01Y-M20

Numéro d'article 101170460

Interrupteur de position

Vers l'article

TD 422-10Y

Numéro d'article 101059468

Interrupteur de position

TD 422-01Y-2186-1

Numéro d'article 101137865

Interrupteur de position

TD 422-01y-1090/2512

Numéro d'article 151180784

Interrupteur de position

TD 422-01Y-2512

Numéro d'article 151203462

Interrupteur de position