AZM 170I-B6L

AZM 170I-B6L

  • Double isolation
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Version avec ouverture à gauche
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
Désignation produit:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
SansBornes à percement d'isolant
SKBornes à vis

(2)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N
ICodage individuel

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
Sanspresse-étoupe
STConnecteur M12 x 1

(6)
B1avec actionneur B1
B5avec actionneur B5
B6Lavec actionneur B6L
B6Ravec actionneur B6R

(7)
Sansdéverrouillage manuel
2197déverrouillage latéral manuel (inclut dans les versions à connecteur et à ouverture par mise sous tension)
1637contacts dorés

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 contact NO, 1 contact NF / 1 contact NO, 1 contact NF
11/021 contact (NO), 1 contact (NF) / 2 contacts (NF)
12/001 contact NO / 2 contacts NF / -
12/111 contact NO, 2 contacts NF / 1 contact NO, 1 contact NF
12/021 contact NO, 2 contacts NF / 2 contacts NF
02/012 contacts NF, - / 1 contact NF, -
02/102 contacts NF, - / 1 contact NO, -

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(4)
B1avec actionneur B1
B5avec actionneur B5
B6Lavec actionneur B6L
B6Ravec actionneur B6R

(5)
1637contacts dorés

(6)
2197Déverrouillage manuel pour ouverture sous tension
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 101140810

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Numéro d'article 101144353

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 101144373

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 101140812

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 101140809

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

Numéro d'article 101144372

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170-11ZRIA-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 101140811

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Numéro d'article 103009059

Dispositif d'interverrouillage

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Numéro d'article 103025179

Dispositif d'interverrouillage