AZM190-02/01RK-48VAC
AZM190-02/01RK-48VAC
Désignation produit: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF |
02/02 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF |
02/10 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NO |
02/11 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/01 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF |
11/02 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF |
11/10 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NO |
11/11 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
(2) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(3) | |
Sans | Avec déverrouillage manuel côté couvercle |
E0 | Sans déverrouillage manuel |
E1 | Avec déverrouillage manuel latéral (à droite) |
N | Déverrouillage d'urgence |
T | Déverrouillage de secours |
(4) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication par LED (seulement pour 24 VAC/DC; non combinable en liaison avec -E1 et -T) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
- Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
103016950 |
Désignation de type du produit |
AZM190-02/01RK-48VAC |
Référence d’article (n° de commande) |
133016950 |
EAN (European Article Number) |
8905236100543 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
480 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
4 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Nombre de passages de câble |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2000000 manœuvres |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1000000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'à |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1950 N |
Force de retenue, max. |
2550 N |
force de maintien |
20 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
20 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,3 m/s |
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M20 x 1,5 |
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
41 mm |
Largeur du capteur |
52 mm |
Hauteur du capteur |
178 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Tension assignée d'alimentation |
48 VAC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1000 A |
Consommation électrique, max. |
8,5 W |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
slow action, positive break NC contact |
Fréquence de manœuvres |
1200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) |
avant Pour entretien, ajustage etc. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
![]() |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-05-30 11 h 29