BNS 36 STW-AS-R
BNS 36 STW-AS-R
Désignation produit: BNS 36 (1)-AS-(2) |
(1) | |
Sans | Câble de raccordement 2 m |
STG | Câble de raccordement avec connecteur M12, droit, 4 pôles |
STW | Câble de raccordement avec connecteur M12, coudé, 4 pôles |
(2) | |
L | Charnière de porte à gauche |
R | Charnière de porte à droite |
- 2 m Câble de raccordement avec connecteur M12, angulaire, 4 pôles
- Capteur de sécurité
- Boîtier plastique
- pas d"usure mécanique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Interface AS-Interface intégrée
- Installation invisible possible
- Durée de vie élevée
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Indication d’états et LED AS-Interface
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 36 STW-AS-R |
Référence d’article (n° de commande) |
101194958 |
EAN (European Article Number) |
4030661362236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
|
cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Poids brut |
106 g |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
1,24 x 10⁻⁸ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 500 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Charnière de porte |
Droite |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
Remarque (distance de commutation Sn) |
Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance. |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
7 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
17 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Remarque (Répétabilité R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Câble de raccordement avec connecteur M12, coudé, 4 pôles |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Section des conducteurs |
0,23 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Type de câble |
LSYY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Largeur du capteur |
88 mm |
Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
50 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 2.1 |
Profile AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x0 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3 |
Sans fonction |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte/rouge (LED AS-i duo): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse d'esclave = 0 (2) LED jaune: État d'autorisation |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-i + |
Broche 2 |
n.c. |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
n.c. |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 36-2 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat AS-Interface at Work
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Principe de fonctionnement
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 36 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-07-14 01 h 34