schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Numéro d'article: 103000655

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(2)
Sansavec trous de fixation fraisés Ø 4,2 mm
Ctrous taraudés cachés à l'arrière M4
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • particulièrement facile à nettoyer grâce aux trous taraudés invisibles situés à l'arrière
  • boîtier acier inoxydable
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
  • Installation invisible possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Référence d’article (n° de commande)

103000655

EAN (European Article Number)

4030661421056

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

ECOLAB

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Acier inoxydable (V4A)

Poids brut

500 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Trous taraudés cachés à l'arrière

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Nombre de conducteurs de câble

6

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Aimant

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

8 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

câble

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

LiYY

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

14 mm

Largeur du capteur

88 mm

Hauteur du capteur

27 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Courant commutable, max.

0,25 A

Puissance commutable, max.

3 W

Elément de commutation

1 contact NO, 2 contacts NF

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Autres, contact Reed

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-12 21 h 33