schmersal_s_icon.png

BP 12 N

Numéro d'article: 101059917

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle N: marquage verte
  • Montage sur fer possible

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BP 12 N

Référence d’article (n° de commande)

101059917

EAN (European Article Number)

4030661038025

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

54 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

25 mm

Largeur de l'actionneur

25 mm

Hauteur de l'actionneur

40 mm


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-08-01 22 h 15