schmersal_s_icon.png

BP 21 S

Numéro d'article: 101057534

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle S: marquage rouge
  • Montage sur fer possible

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BP 21 S

Référence d’article (n° de commande)

101057534

EAN (European Article Number)

4030661027227

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

167 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

25 mm

Largeur de l'actionneur

35 mm

Hauteur de l'actionneur

65 mm


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-30 17 h 00