BPS 33-2326
Numéro d'article:
101148482
BPS 33-2326
Numéro d'article:
101148482
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- distance de commutation supérieure Sao 8 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 33-2326 |
Référence d’article (n° de commande) |
101148482 |
EAN (European Article Number) |
4030661147222 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
30 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
88 mm |
Largeur de l'actionneur |
25 mm |
Hauteur de l'actionneur |
13 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-05-14 18 h 00