schmersal_s_icon.png

BPS 36-1

Numéro d'article: 101190052

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Actionneur et capteur au niveau de fixation

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BPS 36-1

Référence d’article (n° de commande)

101190052

EAN (European Article Number)

4030661359649

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique

Poids brut

25 g

remarque

Actionneur et capteur dans le même plan de montage

Données générales - Caractéristiques

Actionneur et capteur dans le même plan de montage

Oui

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

88 mm

Largeur de l'actionneur

25 mm

Hauteur de l'actionneur

13 mm

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-22 14 h 52