Contacts de porte à ouverture forcée

Archives
AZ 19

AZ 19


  • Boîtier plastique
  • Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • 2 sens de manœuvre
  • Etanchéité IP10
  • Couvercle et boîtier inséparables
  • Boîtier avec trous oblongs
  • Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • vis de fixation M4 imperdable/indémontable

Vers la catégorie
Archives
AZ 5...

AZ 5...


  • Boîtier plastique
  • 1 Plan d'actionnement
  • Interrupteur de verrouillage
  • couvercle transparent
  • Broches de contact dans l'interrupteur
  • Interrupteur à double interruption
  • Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable

Vers la catégorie
Archives
Actionneur

Actionneur


Vers la catégorie
Domaine d'application
Les contacts de porte à ouverture forcée de la série AZ sont disponibles en dix versions différentes, de sorte que pour tous types d’ascenseurs et de portes d’ascenseurs, il y ait une solution appropriée pour la surveillance de position des portes ou de leurs dispositifs de verrouillage. Ils sont tous certifiés et approuvés selon les réglementations européennes et américaines.

Concept
Pour les interrupteurs de sécurité AZ l'élément de commutation et l'actionneur ne sont pas reliés. A la fermeture du protecteur l'actionneur est introduit dans l'interrupteur. L'ouverture du protecteur provoque l'ouverture forcée du contact à manoeuvre positive d'ouverture de l'interrupteur de sécurité.

Des trous ronds ou oblongs sont prévus pour la fixation de l'interrupteur et pour certains types, des vis de fixation imperdables sont comprises dans la livraison.