schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-09

Numéro d'article: 101208472

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • actionnement latéral
  • Code d'actionneur 9
  • 20 différents codes d'actionneur disponibles

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

CSP 34-S-1-09

Référence d’article (n° de commande)

101208472

EAN (European Article Number)

4030661382135

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Information supplémentaire (données de commande)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Plastique

Poids brut

87 g

Données mécaniques

Surface active

latéral

Actionneur à codage

9

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

27 mm

Largeur de l'actionneur

35 mm

Hauteur de l'actionneur

97 mm

103001560 RST 36-1-AD09
  • actionnement latéral
  • Montage et ajustement simple et flexible
  • Interface AS


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-07-01 23 h 41