schmersal_s_icon.png

CSS 8-180-2P+D-M-ST

Numéro d'article: 101209595

Téléchargements

TraceParts Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

CSS 8-180-(1)-(2)-(3)


(1)
2P2 sorties de sécurité à commutation P, protégées contre les courts-circuits
2P+D2 sorties de sécurité à commutation P protégées contre les courts-circuits et sortie diagnostique

(2)
EUn capteur ou pour le premier capteur de la chaîne
YCâblage en série
MRaccordement polyvalent

(3)
Lcâble
LSTcâble avec connecteur
STconnecteur
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 1 x connecteur M12, 8 pôles
  • Fonction diagnostique performante par la LED intégrée dans le capteur et la sortie de signalisation
  • Boîtier plastique
  • Système électronique codé sans contact
  • Attaque en oblique possible
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
  • Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits

Exemple de commande

Désignation de type du produit

CSS 8-180-2P+D-M-ST

Référence d’article (n° de commande)

101209595

EAN (European Article Number)

4030661387758

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

UKCA

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Mode d’action

inductif

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Topologie du capteur

Connexion en série

Un capteur ou pour le premier capteur de la chaîne

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Surface active

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau de écrous

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Temps de réaction, max.

30 ms

Durée du risque, max.

30 ms

Poids brut

6 g

Données générales - Caractéristiques

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation

1

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de capteurs connectés en série

16

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

2,50 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Switch distance, typical

8 mm

Intervalle de commutation protégé MARCHE

7 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hystérésis (distance de commutation), max.

0,7 mm

Répétabilité R

0,2 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, entrée/sortie

Connecteur M12, 8 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M18

taille de la clé

24 SW

Longueur du capteur

92 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Courant hors charge électrique, maximum

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

1000 mA

Fréquence de commutation, env.

3 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant assigné de service (entrées de sécurité)

500 mA

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Chute de tension Ud, max.

0,5 V

Courant restant

0,5 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,5 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,5 A

Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"

Rated operating voltage

24 VDC

Mise en œuvre

à commutation P

Chute de tension Ud, max.

4 V

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,05 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,05 A

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

LED multicolore: verte, rouge, jaune

Affectation des broches

Broche 1

1A1 Ue: (1)

Broche 2

X2 Entrée de sécurité 2

Broche 3

A2 GND

Broche 4

Y1 Sortie de sécurité 1

Broche 5

Sortie de signalisation

Broche 6

X1 Entrée de sécurité 1

Broche 7

2 Sortie de sécurité Y2

Broche 8

sans fonction

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Ecrous M18 x 1

Accessoires

Recommandation (actionneur)

CST 180-1

CST 180-2

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la sortie du capteur pendant max. 0,25 ms. Le module de sécurité ne doit pas être équipé d'une détection des courts-circuits transversaux.

Filtre de langue

Exemple de câblage (câblage électrique)

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:CSS 8-180
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5874.00/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 29, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:CSS 8-180
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5874.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-14 13 h 17