schmersal_s_icon.png

CST 180-2 KPL.

Numéro d'article: 101179574

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Les actionneurs peuvent actionner le capteur de sécurité du côté latéral et du côté avant.

Exemple de commande

Désignation de type du produit

CST 180-2 KPL.

Référence d’article (n° de commande)

101179574

EAN (European Article Number)

4030661314952

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Information supplémentaire (données de commande)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique

Poids brut

16 g

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre de l'actionneur

M18

Largeur de l'actionneur

25 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

1x actionneur CST 180-2

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Ecrous M18


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-14 06 h 26