ELDEKRT24
ELDEKRT24
Téléchargements
- Bornes à ressort
- Position de la bride de montage 3
- LED rouge
- 24 VCA/CC
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ELDEKRT24 |
Référence d’article (n° de commande) |
101167381 |
EAN (European Article Number) |
4030661463773 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
LED module |
Modèle |
Mit integrierter LED |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
20 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en général |
Oui |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Position de la bride de montage |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Raccordement par bornes à ressort |
Dénomination des bornes |
EN 50005 EN 50013 |
Section du câble, min. |
2 x 0,08 mm² |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
10 mm |
Profondeur |
51 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
440 V |
Données électriques
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Numérotation de contact |
X1 - X2 |
Indication d'état par
Couleur LED |
rouge |
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: keldekf04
| 365,1 kB | .jpg | 352.778 x 384.175 mm - 1000 x 1089 px - 72 dpi
| 50,2 kB | .png | 73.731 x 80.433 mm - 209 x 228 px - 72 dpi
| 352,1 kB | .jpg | 352.778 x 384.175 mm - 1000 x 1089 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 73.731 x 80.433 mm - 209 x 228 px - 72 dpi
| 45,2 kB | .png | 73.731 x 80.433 mm - 209 x 228 px - 72 dpi
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-06-05 02 h 01