ELK

Numéro d'article: 101022278

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ELK

Référence d’article (n° de commande)

101022278

EAN (European Article Number)

4030661448572

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

16 g

remarque

Impression avec le symbole "lampe à incandescence"

Données mécaniques

Instructions de montage

enfichable

Position de la bride de montage

3

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à ressort, WAGO Cage-Clamp

Section du câble, min.

2 x 0,08 mm²

Section du câble, max.

2 x 1,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

46 mm

Largeur

10 mm

Profondeur

51 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Indication d'état par

Couleur LED

Sans

Remarque (indicateurs d'état à LED)

Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

Les éléments lumineux sont à commander en option

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-05 23 h 53